190-9328

190-9328
190-9328

Ball Screw Only, Rosca laminada, Legacy Style, R-1547, 1.500 in X 0.473 in, 0.004 in/ft Lead Accuracy, Number of Starts 1

Lead Time:  N/A  

  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Nossos parafusos esféricos do catálogo padrão apresentam acabamento de alto brilho polido e oleado, que proporciona uma operação mais suave e aparência de alta qualidade.
  • Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
  • Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
  • Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended25 mm
Diâ. raiz1.15 in
Diâmetro do mancal de esferas0.344 in
Diâmetro do parafuso, nominal1.5 in
Diâmetro, principal1.415 in
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo0.473 in
Precisão de execução padrão ±0.004 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Laminado/Retificado/RetornadoRosca laminada 
Model CodeR-1547 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F
Weight5.58 lb/ft

Desempenho

performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?