8115-101-004

8115-101-004
8115-101-004

WIP/KIT R-1501

Lead Time:  2 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Two replacement wipers. No retainers.
  • Snap-in wiper kits prevent internal ball nut contamination which decreases performance and dynamic life ratings.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]2.096 in
[L1]0.13 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Model CodeR-1501/02/47/20 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?