7833301 - Produto substituído

Produto 7833301 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGF-D-3232-RH-EE.

7833301
7833301

Ball Nut Only, KGF Style, 32 mm X 32 mm, Não pré-carregado, RH, Steel, 4047 lbf Load, Dynamic, Superseded


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Replaced by KGF-D-3232-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200235
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de até 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
percurso por rev. do eixo32 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoDefletor 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima7800 lbf
Carga, dinâmica4047 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?