0215200235

0215200235
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 32 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 18000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 50.00 mm (1.969 in)
D4 65.00 mm (2.559 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L2 42.00 mm (1.654 in)
L6 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 6.00 mm (0.236 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 32,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000325-RL6000
Número de inicializações 4
Peso total 0,800 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 18.000 N (4.047 lbf)
Carga, estática 35 kN (7.801 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?