KGF-D-3232-RH-EE

KGF-D-3232-RH-EE
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 32 mm, Flangeado, Limpador incluído, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 18000 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$415.64 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga "0" (Folga) é padrão
  • Opção de pré-carga: "1" (Folga reduzida), "2" (Pré-carga leve 1% a 2%), "5" (Pré-carga 3% a 5%) disponível na compra de um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 500.000,00 mm (19.685,039 in)
D4 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D5 90.000,00 mm (3.543,307 in)
D6 800.000,00 mm (31.496,063 in)
G M6
L1 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L2 420.000,00 mm (16.535,433 in)
L6 90.000,00 mm (3.543,307 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 620.000,00 mm (24.409,449 in)
L9 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L10 60.000,00 mm (2.362,205 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 32,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 195-9722
Número de inicializações 4
Peso total 0,800 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 18.000 N (4.047 lbf)
Carga, estática 35 kN (7.801 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?