7820827 - Prodotto obsoleto

Produto 7820827 agora é um item obsoleto.

7820827
7820827

*BALLNUT,0.631X0.200,NP,RH, Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.631 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight0.27 lb
WiperVendido separadamente 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima6384 lbf
Carga, dinâmica778 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?