5707540 - Produto substituído

Produto 5707540 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SRT7540.

Recommend replacing screw and nut.

5707540
5707540

Ball Screw Only, Rosca laminada, Legacy Style, 0.631 in X 0.200 in, RH, 0.004 in/ft Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 72 in Long, Obsolete


  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Produto Legacy
  • Produto Legacy
  • Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
  • Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended12 mm
Comprimento72 in 
Diâ. raiz0.48 in
Diâmetro do parafuso, nominal0.631 in
Diâmetro, principal0.62 in
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo0.2 in
Precisão de execução padrão ±0.004 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Laminado/Retificado/RetornadoRosca laminada 
MaterialSteel 
Número de inicializações
Número UPC662486481881 
Precisão de execução padrão ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F
Weight5 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?