5702647 - Prodotto obsoleto

Produto 5702647 agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

5702647
5702647

*WIPER KIT,0.631X0.200,BRUSH


  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Contém:
  • No Direct Replacement

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]1.086 in
[D2]0.961 in
[L1]0.133 in
[L2]0.105 in
Diâmetro do parafuso, nominal0.631 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?