Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Unsere Trapezgewindemuttern unterteilen sich in drei Hauptkategorien:
  • Standardmuttern
  • Spielfreie Muttern
  • Glide Screw™

Standardmuttern

Unsere robusten Standardmuttern werden entweder aus Polymer oder Bronze gefertigt.

Die Polymer-Muttern (Acetal mit PTFE) sind in drei Produktreihen unterteilt:
  • SN – Anbaugewinde im Zollmaß
  • SB – metrisches Anbaugewinde (wie SN, jedoch schwarz gefärbtes Polymer)
  • MTS – für Flanschmontage
Die Produktreihe der Bronzemuttern:
  • BN – Bronzemutter

Eine Standardmutter ist einfach, kostengünstig und erfordert kaum Wartung. Verwenden Sie Standardmuttern, wenn die Anwendung ein gewisses Axialspiel toleriert.

Standardmuttern

Spielfreie Muttern

Unsere spielfreien Muttern sind in drei Ausführungen erhältlich, jeweils mit eigenen Vorteilen.

XC – patentierter ActiveCAM™-Mechanismus
  • Geringster Verschiebewiderstand
  • Solide Spielfreiheit für hohe axiale Steifigkeit
AFT – Spielausgleich-Ring
  • Kostengünstigste Lösung
  • Hervorragende Steifigkeit innerhalb Nenntragzahl (45 N)
SNAB – Feder-Spielausgleich
  • Höheres Leerlaufmoment durch federbetätigte Vorspannung
  • Federkraft bewirkt Spielausgleich nur bei sehr geringen Lasten

Spielfreie Mutter

Glide Screw™

Ein Glide Screw ist eine Gleitgewindemutter, die Seiten- und Momentlasten aufnehmen kann.

Glide Screw

Zum Seitenanfang