Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Gleit-/Trapezgewindespindeln

Gleit-/Trapezgewindespindeln

Unsere Standard-Spindel sind in Durchmessern von 0,2 Zoll (6 mm) bis 2 Zoll (50 mm) erhältlich. Zudem können wir Sondergrößen bis hinunter auf 0,05 Zoll (1,2 mm) fertigen. Die Standard-Steigungen reichen von 0,01 Zoll (0,3 mm) bis über 2 Zoll (50 mm). Steigungen über dem 3,5-Fachen des Durchmessers sind verfügbar.

Unsere Spindeln sind vorwiegend aus 300er-Edelstahl gefertigt, wenngleich wir einige Größen aus kohlenstoffarmem Stahl anbieten. Die Spindeln aus kohlenstoffarmem Stahl werden hauptsächlich mit Bronzemuttern eingesetzt.

Steigungsgenauigkeiten:
  • SRA = 0,010"/ft bzw. 250 µm/300 mm
  • SPR = 0,003"/ft bzw. 75 µm/300 mm

Die Spindeln sind auf Wunsch mit einer PTFE-Beschichtung erhältlich, einem festen Schmierfilm, der die Schmierung des Gewindetriebs ohne Schmiermittel unterstützt.
Zum Seitenanfang