Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Stützlager an Spindelenden

Stützlager:

Zur Montage der Spindel bieten wir unterschiedliche Stützlager. Es gibt sie in zwei Ausführungen:
  • Doppelte Schrägkugellager, vorgespannt
  • Radiallager
Die Enden der Spindel müssen bearbeitet werden, um in das Stützlager zu passen.

Flanschadapter

Flanschadapter

Flansche dienen dazu, Einschraubmuttern mit einem Flansch zu verbinden. Flansche bieten eine alternative Anbaumöglichkeit.

Motorantrieb-Baugruppen

Motorantrieb-Baugruppen

Wir liefern auf Wunsch den benötigten Motorantrieb:
  • NEMA-Größen 17, 23, 34, & 42
  • ABEC 5 Doppel-Schrägkugellager
  • Gehäuse für die Sockelmontage


Beispiel einer Kupplung

Kupplungen

Kupplungen dienen dazu, eine Spindel mit einem Antriebssystem zu verbinden. Für den Einbau in eine Kupplung muss das Ende der Spindel bearbeitet werden.
Zum Seitenanfang