Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


XC – spielfreie Mutter

Die XC-Baureihe der Gleitgewindemuttern verfügt über die beste Spielausgleich-Technologie: eine Edelstahl-Hülse (ActiveCAM™) erzeugt eine stabile Vorspannung zwischen den beiden Hälften der Mutter. Eine Spiralfeder hält die Spannung zwischen den Teilen aufrecht, während Leerlaufdrehmoment und Verschiebewiederstand dennoch gering bleiben. Das ActiveCAM-Prinzip ergibt eine Baugruppe mit höchstmöglicher Steifigkeit bei Verwendung von Polymer-Gleitgewindemuttern. Jede Bewegung mit XC-Gleitgewindemuttern ist gleichermaßen exakt und wiederholgenau. Somit entsteht ein spielfreier Gewindetrieb, der in puncto Präzision mit Kugelgewindetrieben konkurrieren kann.


Einbau einer XC-Gleitgewindemutter

Zum Seitenanfang