Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails



Auswahl von Sonderanfertigungen

Anpassung

Ein Gleitgewindetrieb lässt sich dank seiner einfachen Konstruktion einfach anpassen. Thomson liefert auf Anfrage Muttern mit Sonder-Geometrien in praktisch jeder Form. Damit kann die Mutter besser in OEM-Lösungen integriert werden und häufig mehrere Funktionen übernehmen. Somit kann auch hier ein Gleitgewindetrieb die Gesamtkosten eines Systems senken.

Die Muttern sind in zahlreichen Werkstoffen verfügbar:
  • Acetal – Standard
  • Polyphenylensulfid (PPS)
  • Polyether-Etherketon (PEEK)
  • Torlon (Polyamid-imid)
  • Messing
  • Sonstige
Die Passung der Mutter auf der Spindel ist ebenfalls variabel. Wir bieten die Optionen:
  • Geringes Axialspiel für maximale Leistung
  • Lose Passungen für weniger Ausrichtungsprobleme
  • Mittige Passung für Seitenlasten

Werksseitige Endenbearbeitung

Kurze Lieferzeiten bei Standard-Endenbearbeitung
Fertigung nach Kundenzeichnungen möglich

Vorteile:
  • Qualitätsbearbeitung aus einer Hand
  • Kurze Vorlaufzeiten

Vorteile:
  • Alles aus einer Hand
  • Qualitätsarbeit von den Spezialisten für das Bearbeiten und Richten von Kugelgewindespindeln

Bearbeitung nach Kundenzeichnung

Neben einer Reihe von Standardoptionen zur Endenbearbeitung bietet Thomson auch Sonderausführungen nach Kundenzeichnung. Hier eine Zeichnung mit den typischen Maßen der Enden, die wir zur Bearbeitung der Enden benötigen würden. Andere Konfigurationen lassen sich ebenfalls herstellen, sofern sie eindeutig gezeichnet sind.

Beispielzeichnung für die Endenbearbeitung

Zum Seitenanfang