Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Veja a seguir as diferenças entre as trilhas de esferas das 3 principais famílias de produtos:
Aço de precisão (o design original)
Super
Super Smart
Os produtos Precision Steel, Super e Super Smart utilizam esferas recirculantes. A principal diferença de design está na superfície de rolamento da carga. O rolamento Precision Steel tem uma manga endurecida com uma superfície de rolamento retificada nela. Os rolamentos Super e Super Smart utilizam placas de rolamento flutuantes. As placas de rolamento flutuantes têm trilha de esferas.
Os produtos Precision Steel, Super e Super Smart utilizam esferas recirculantes. A principal diferença de design está na superfície de rolamento da carga. O rolamento Precision Steel tem uma manga endurecida com uma superfície de rolamento retificada nela. Os rolamentos Super e Super Smart utilizam placas de rolamento flutuantes. As placas de rolamento flutuantes têm trilha de esferas.
Esta imagem mostra em detalhe as trilhas do rolamento.
O rolamento linear Precision Steel tem contato ponto a ponto.
O design Super Ball Bushing® acrescenta placas de rolamento flutuantes e uma ranhura na esfera. Essas melhorias aumentam a capacidade de carga três vezes em relação ao design Precision.
Além da placa de rolamento flutuante, o rolamento Super Smart tem ainda duas ranhuras na esfera. Isso resulta em uma capacidade de carga seis vezes superior à do design Precision.
A vida útil é uma fórmula cúbica, portanto, a capacidade de carga três vezes superior do rolamento Super resulta em uma vida útil 27 vezes superior à do rolamento Precision. A capacidade de carga seis vezes superior do rolamento Super Smart resulta em uma vida útil 216 vezes superior à do rolamento Precision.
Informações adicionais:
Um observador atento pode notar que há um ponto de contato entre o rolamento de esferas e o eixo em todas as caixas. Então, como a adição de uma ranhura na esfera à trilha de esferas do rolamento Ball Bushing aumenta a vida útil? Uma seção do eixo só tem contato com as esferas carregadas quando o rolamento linear passa sobre ela. Isso significa que cada seção do eixo é carregada apenas uma parte do tempo. No entanto, a trilha de esferas no rolamento linear vê a carga sempre que o rolamento linear tem carga em si.
Nos designs em que tanto a trilha de esferas quanto o eixo têm ponto de contato (Precision Steel), a trilha de esferas sofrerá desgaste antes do eixo. A adição de uma ranhura na esfera à trilha de esferas aumenta a vida útil da trilha. No entanto, em aplicações de curso muito curto que usam um Ball Bushing com uma ranhura na esfera (Smart ou Super), o eixo pode sofrer desgaste antes da trilha do rolamento. São considerados curtos aqueles cursos que têm menos de 2 vezes o comprimento do Ball Bushing.
Esta imagem mostra em detalhe as trilhas do rolamento.
O rolamento linear Precision Steel tem contato ponto a ponto.
O design Super Ball Bushing® acrescenta placas de rolamento flutuantes e uma ranhura na esfera. Essas melhorias aumentam a capacidade de carga três vezes em relação ao design Precision.
Além da placa de rolamento flutuante, o rolamento Super Smart tem ainda duas ranhuras na esfera. Isso resulta em uma capacidade de carga seis vezes superior à do design Precision.
A vida útil é uma fórmula cúbica, portanto, a capacidade de carga três vezes superior do rolamento Super resulta em uma vida útil 27 vezes superior à do rolamento Precision. A capacidade de carga seis vezes superior do rolamento Super Smart resulta em uma vida útil 216 vezes superior à do rolamento Precision.
Informações adicionais:
Um observador atento pode notar que há um ponto de contato entre o rolamento de esferas e o eixo em todas as caixas. Então, como a adição de uma ranhura na esfera à trilha de esferas do rolamento Ball Bushing aumenta a vida útil? Uma seção do eixo só tem contato com as esferas carregadas quando o rolamento linear passa sobre ela. Isso significa que cada seção do eixo é carregada apenas uma parte do tempo. No entanto, a trilha de esferas no rolamento linear vê a carga sempre que o rolamento linear tem carga em si.
Nos designs em que tanto a trilha de esferas quanto o eixo têm ponto de contato (Precision Steel), a trilha de esferas sofrerá desgaste antes do eixo. A adição de uma ranhura na esfera à trilha de esferas aumenta a vida útil da trilha. No entanto, em aplicações de curso muito curto que usam um Ball Bushing com uma ranhura na esfera (Smart ou Super), o eixo pode sofrer desgaste antes da trilha do rolamento. São considerados curtos aqueles cursos que têm menos de 2 vezes o comprimento do Ball Bushing.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].