Skip to content Skip to navigation

Instruções de instalação


Assim como os rolamentos lineares e os parafusos de esfera, as ranhuras de esfera são enviadas com óleo anticorrosivo (a menos que haja especificação contrária). O óleo anticorrosivo não é um lubrificante adequado para o uso. As ranhuras de esfera devem ser lubrificadas antes da operação.

O principal objetivo do lubrificante é evitar o contato metálico das superfícies móveis. Sua segunda função é proteger contra corrosão e reduzir o desgaste. De forma geral, a escolha do lubrificante para a ranhura de esfera ou o parafuso de esfera é semelhante à escolha para um rolamento. Pequenas quantidades de óleo; pode ser usada graxa. Um ponto importante na lubrificação do eixo é garantir a presença do filme lubrificante enquanto o percurso externo se move ao longo do eixo.

Muitas vezes, a escolha do lubrificante depende do tipo de lubrificante usado nos componentes adjacentes ao parafuso. No entanto, em aplicações gerais, o lubrificante EP2 (NLGI de grau 2 para pressão extrema) costuma ser uma boa escolha. No caso de aplicações específicas, o fornecedor do lubrificante é uma boa fonte de recomendações.

Durante sua vida útil, a unidade precisará ser novamente lubrificada. A frequência de lubrificação depende de:
  • Ciclo de trabalho
  • Ambiente
  • Nível de contaminação
É difícil dar uma recomendação específica sobre o intervalo de lubrificação. A prática recomendada é garantir que sempre haja lubrificante na ranhura e ajustar o intervalo de lubrificação conforme necessário.
Test your knowledge
back to top