Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


Parafusos de avanço

Parafusos de avanço

Nossos parafusos de avanço padrão estão disponíveis em diâmetros de 6 mm (0,2 pol) a 50 mm (2 pol). Produzimos tamanhos especiais a partir de 1,2 mm (0,05 pol). Por padrão, os avanços variam de 0,3 mm (0,01 pol) a mais de 50 mm (2 pol). Oferecemos avanços de mais de 3,5 vezes o diâmetro.

Nossos parafusos são feitos principalmente em aço inoxidável da Série 300, embora ofereçamos também alguns tamanhos em aço baixo carbono. Os parafusos em aço baixo carbono são usados principalmente com porcas de bronze.

Graus de precisão de avanço:
  • SRA = 0,010 pol/pés ou 250 mm/300 mm
  • SPR = 0,003 pol/pés ou 75 mm/300 mm

Podemos oferecer parafusos de avanço com revestimento de PTFE, um lubrificante sólido em filme que é aplicado no parafuso e aumenta a lubrificação do conjunto de parafuso, sem uso de graxa.
back to top