Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto



Uma seleção de produtos customizados

Customização

A porca de avanço tem um design simples que pode ser facilmente customizado. A Thomson fornece porcas com geometrias customizadas. Podemos fornecer praticamente qualquer formato. Isso permite que a porca seja integrada de forma mais completa em soluções de OEM, muitas vezes assumindo múltiplas funções. Esta é outra forma pela qual o uso de um conjunto de porca de avanço pode reduzir o custo geral do sistema.

As porcas podem ser construídas em diferentes materiais:
  • Acetal – padrão
  • PPS
  • PEEK
  • Torlon (poliamida-imida)
  • Latão
  • Outros
O encaixe da porca no parafuso também pode ser customizado. Também podemos fornecer:
  • Recuo fechado para maximizar o desempenho
  • Juntas frouxas para minimizar problemas de alinhamento
  • Juntas centralizadas para permitir o carregamento lateral

Usinagem de extremidade feita na fábrica

Rápida execução da usinagem da extremidade padrão
Capacidade de fabricação de acordo com os projetos do cliente

Vantagens:
  • Usinagem de qualidade em uma parada
  • Entrega rápida

Benefícios:
  • Um fornecedor
  • Trabalho de qualidade executado por profissionais experientes em usinagem e endireitamento de parafusos de esfera

Usinagem de acordo com o projeto do cliente

Oferecemos uma linha de opções de usinagem de extremidade padrão, mas também usinamos extremidades customizadas de acordo com o projeto fornecido pelo cliente. Este é um esquema das dimensões típicas de usinagem de extremidade necessárias para realizarmos a usinagem de extremidades. Outras configurações de usinagem são possíveis, desde que estejam claramente desenhadas.

Exemplo de projeto de usinagem da extremidade

back to top