Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro.

Características da Série 400:
  • Arranjo de rolamento da trilha de esferas com dupla face a 45°
  • Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design do trilho
  • Sistema de retorno de esferas de polímero
  • Vedações de extremidade padrão e vedações longitudinais fornecem proteção contra contaminação
  • Canais de lubrificação direcionam a graxa para trilhas de esferas individuais
  • Classe de precisão: (Tolerância do conjunto)
    • N - Grau normal (±100 μm)
    • H - Grau alto (±40 μm)
  • Opções de pré-carga: (sendo "C" a carga dinâmica do carro de transporte)
    • 0 - Folga
    • 1 – 0,03 C
  • Tamanhos (mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
    • 55
Configurações do carro de transporte
  • A - Padrão
  • B - Padrão longo
  • C - Estreito
  • D - Estreito longo
  • E - Estreito alto
  • F - Estreito longo alto
  • G - Estreito curto
  • K - Estreito compacto

Estilo de trilho

Os estilos de trilho disponíveis são:
  • A – Aparafusamento de cima para baixo (padrão)
  • U – Aparafusamento de baixo para cima
Estão disponíveis trilhos de até quatro metros de comprimento sem junta. Sem juntas, o comprimento é ilimitado.


Trilho estilo A e U (da esquerda para a direita)

Acessórios do carro de transporte

O carro de transporte padrão é fornecido com vedação de baixo atrito e aba dupla e vedações laterais longitudinais

Acessórios opcionais:
WR – Limpador adicional de borracha
ZZ - Raspador de metal
OW - Reservatório de óleo
K - Vedação de baixo arrasto

Os acessórios são projetados para serem empilhados no protetor de extremidade existente

Acessórios do carro de transporte

Opção de esfera com gaiola

A opção de esfera com gaiola apresenta esferas encapsuladas em uma corrente de polímero flexível que está em volta da trilha de esferas com as esferas. Carros de transporte com a opção de esfera com gaiola utilizam o mesmo trilho do carro de transporte padrão. Dentre as várias vantagens da opção de esfera com gaiola estão:
  • Redução do ruído em 6 dB
  • Operação pelo menos 30% mais suave em relação ao carro de transporte padrão
  • Melhor contenção da lubrificação na recirculação de esferas

Opção de esfera com gaiola

back to top