Skip to content Skip to navigation

Manutenção

O trilho de perfil precisa receber uma pequena quantidade de graxa ou óleo para funcionar corretamente.

Recomendações sobre graxas

Sugestões de graxa para diversas aplicações:

Aplicações gerais
  • Lubrificante NLGI de grau 2
Cargas maiores
  • Lubrificante EP2 (NLGI de grau 2 para pressão extrema)
Alta velocidade
  • Óleo
Aplicações de nível alimentício
  • Thomson Linear Lube (graxa sintética à base de Teflon)

Frequência

A frequência de lubrificação depende de diversos fatores:
  • Ciclo de trabalho
  • Carga
  • Velocidade
  • Ambiente
  • Nível de contaminação
Todas essas variáveis dificultam o estabelecimento de intervalos específicos. A frequência mínima não deve ultrapassar 1 ano ou 100 km de deslocamento. O segredo é sempre manter uma fina película de lubrificante na unidade.
back to top