Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Limpe e inspecione todas as superfícies de acoplamento para remover rebarbas, cortes, sujeira etc. Uma pequena pedra pode ser usada para remover pequenas imperfeições nas superfícies de montagem.
Montagem do trilho
Posicione cuidadosamente o trilho na superfície de montagem.
Insira os parafusos nos orifícios de montagem e aperte levemente.
Prenda a borda de referência do trilho na borda de localização da superfície de montagem. A borda de localização pode ser uma borda de referência usinada, uma borda reta, uma linha de cavilhas ou chaves ou alguma outra borda na qual o trilho possa ser afixado. Ela deve ser reta, seja dentro das tolerâncias de montagem ou de acordo com os requisitos da aplicação, o valor que for mais rígido.
Começando pelo centro do trilho, de dentro para fora, aperte cada parafuso com o torque de aperto recomendado.
Se forem usados trilhos paralelos, podem ser empregados um dos métodos a seguir para obtenção do paralelismo recomendado:
duas bordas de localização paralelas
um bloco indicador ou paralelo entre os trilhos
uso da placa superior com os carros de transporte montados, para localizar ou "flutuar" o segundo trilho até o lugar.
Para instalar o segundo trilho, repita as etapas 1 a 4.
Insira um plugue em cada escareamento no trilho. Rosqueie cuidadosamente os plugues do trilho no lugar usando um material macio, como latão ou madeira. Quando corretamente instalados, os plugues do trilho devem estar nivelados com a superfície superior do trilho. Não escareie os plugues do trilho. Observação: plugues do trilho estão disponíveis e são enviados com todos os trilhos.
Se você desejar, pode aplicar a fita de trilho sobre o trilho. Para tamanhos até 35, a fita de trilho pode ser usada sem os plugues.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].