Skip to content Skip to navigation

Instruções de instalação

Os atuadores lineares de precisão podem ser montados de forma rápida e fácil utilizando qualquer uma das opções de montagem e adaptador. No entanto, alguns aspectos devem ser considerados na montagem de um atuador. Na montagem do tipo forquilha, devem ser usados pinos sólidos de montagem (evite usar pinos de montagem do tipo mola ou rolo). Os pinos de montagem (ou munhões) devem ser paralelos um ao outro, como mostra a imagem. Também é recomendável afixar a carga para que a força atue ao longo do eixo do atuador. Qualquer atuador que use suportes de ângulo lateral, furos roscados ou pés de montagem deve ser montado de forma que a tampa ou o tubo de extensão não entorte nem seja submetido a forças de entortamento durante a inatividade ou operação.

Montagem do pivô


Montagem rígida

back to top