Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O que são parafusos de avanço motorizados ou atuadores lineares do motor de passo?
Parafuso de avanço motorizado
O parafuso de avanço motorizado é um motor de passo com um parafuso de avanço integrado. Ter o parafuso como parte integrante do motor de passo elimina acoplamentos e suportes de rolamento desnecessários, ao mesmo tempo simplificando a montagem, o conjunto e a manutenção.
Um parafuso de avanço motorizado com eixo rotativo é atuado pelo motor que gira o parafuso. A porca seria afixada à carga e impedida de girar. Isso causaria a translação da carga à medida que o motor gira o parafuso.
A integração do parafuso de avanço também pode ser feita integrando a porca do parafuso de avanço no motor de passo. Nessa situação, a porca giraria dentro do motor, e o parafuso faria uma translação para trás e para frente. Os conjuntos de porca giratória atuam girando uma porca dentro do corpo do motor. O movimento é conseguido restringindo o motor e traduzindo uma carga conectada ao parafuso de avanço ou restringindo o parafuso de avanço e traduzindo uma carga conectada ao motor.
Um atuador de parafuso de avanço motorizado é uma solução totalmente alojada. Um atuador de parafuso de avanço motorizado é um conjunto de parafuso de avanço motorizado com a adição de um tubo de cobertura e um sistema de guia. A configuração do atuador oferece uma carcaça completa e fácil integração.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].