Skip to content Skip to navigation

Exemplos de aplicação

Essas aplicações comuns mostram que os atuadores lineares do motor de etapas reduzem o número total de componentes em seu design, minimizando também os requisitos de espaço e tornando a montagem e a manutenção mais rápidas e fáceis. São mostrados exemplos de todas as três configurações: eixo rotativo (MLS), porca giratória (MLN) e atuador (MLA).

Pipetagem

Movimento vertical minúsculo, preciso e repetível é essencial para uma pipetagem precisa. Escolha MLA para simplificar seu eixo Z e MLS para movimento horizontal preciso em aplicações de pipetagem.

Posicionamento de chapas

Os conjuntos de atuadores são autônomos e ideais para aplicações simplificadas de nivelamento, nas quais pequenas cargas radiais ou de momento podem estar presentes.

Bombas de fluido

Independentemente da configuração de montagem, um atuador linear de motor de etapas pode aumentar a pressão da bomba, reduzir a área ocupada pelo equipamento e dispersar o fluido de forma mais precisa.

Estágio XY

Os atuadores lineares do motor de etapas otimizam os designs dos estágios XY com sua forma compacta e potência.

Câmeras e outros dispositivos de medição precisam estar no lugar certo, na hora certa. A MLN oferece seleções confiáveis de posicionamento horizontal e comprimento para que seu trabalho de posicionamento horizontal seja feito corretamente.

Impressoras 3D

Utilizar um atuador linear do motor de etapas em uma impressora 3D pode eliminar a necessidade de acoplamentos, rolamentos e suportes, aumentando o comprimento do curso e o volume de impressão.

Inclinação de monitor

O ajuste de ângulo é simplificado quando a configuração MLA é adotada em aplicações de inclinação de monitor e chapas.
back to top