Skip to content Skip to navigation
Sistema de guias lineares não suportado FluoroNyliner

Sistema de Guias Lineares não suportado Fluoro Nyliner

Os rolamentos FluoroNyliner da Thomson são fabricados com os mais avançados polímeros disponíveis.  As guias lineares FluoroNyliner são praticamente imunes a condições adversas tais como limpeza com muita água e interferência magnética.  A resistência de contaminação das guias lineares FluoroNyliner é conforme  as especificações da FDA e opera a temperaturas de -400 °F (-270 °C) to 550 °F (270 °C).

A guia linear não suportada FluoroNyliner 1Vx está disponível em três versões:

Único não suportado 1VA (dois blocos de mancal ou um bloco de mancal de descanso)
Duplo não suportado 1VB (quatro únicos ou dois blocos de mancal de descanso)
Duplo não suportado 1VC (sem mesa superior, quatro únicos ou dois blocos de mancal de descanso)

Visão geral

Destaques FluoroNyliner 1Vx

  • Disponível nos diâmetros de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, e 1-1/2 polegadas
  • Flexibilidade de projeto com suportes de terminação personalizados
  • Usado em aplicações com suporte de extremidade quando se alarga ou fecha uma fenda
  • Requer somente um número de parte para especificar toda a guia linear
Único não suportado 1VA

  • 2 - Blocos de mancal de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhantes ou
  • 1 - Bloco de mancal de descanso de rolamento de bucha FluoroNyliner auto-alinhante
  • 1 - Eixo LinearRace Case 60 de aço inoxidável
    
Duplo não suportado 1VB

  • 4 - Blocos de mancal de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhantes ou
  • 2 - Blocos de mancal de descanso de rolamento de bucha FluoroNyliner auto-alinhantes
  • 2 - Eixo LinearRace Case 60 de aço inoxidável
  
Duplo não suportado 1VC com mesa superior

  • 4 - Blocos de mancal de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhantes ou
  • 2 - Blocos de mancal de descanso de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhantes
  • 2 - Eixos LinearRace Case 60 de aço inoxidável
  • 1 - Montagem da mesa superior com peça de trabalho e furos de fixação do conjunto do parafuso de esfera
back to top