Skip to content Skip to navigation
Sistema de guias lineares de suporte terminal FluoroNyliner

Sistema de Guia Linear de Suporte Terminal Fluoro Nyliner

Os rolamentos FluoroNyliner da Thomson são fabricados com os mais avançados polímeros disponíveis.  As guias lineares FluoroNyliner são praticamente imunes a condições adversas tais como limpeza com muita água e interferência magnética.  A resistência de contaminação das guias lineares FluoroNyliner é conforme  às  especificações da FDA e opera a temperaturas de -400 °F (-270 °C) to 550 °F (270 °C).

As guias lineares de suporte terminal FluoroNyliner 1Vx estão disponíveis em três versões:

Suporte de terminação único 1VA (dois únicos ou um bloco de mancal de descanso)
Suporte de terminação duplo 1VB (quatro únicos ou dois blocos de mancal de descanso)
Suporte de terminação duplo 1VC (com mesa, dois descansos ou quatro blocos únicos de mancal
)

Visão geral

Destaques FluoroNyliner 1Vx

  • Disponível nos diâmetros de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, e 1-1/2 polegadas
  • Blocos de suporte terminal de eixo LinearRace Case 60 em alumínio leve ou materiais de ferro rígidos
  • Usado para fornecer estabilidade melhorada ou resistência ao torque em aplicações de sistema linear
  • Usada em aplicações com suporte de extremidade quando se alarga ou fecha uma fenda
Suporte terminal único 1VA

  • 2 - Blocos de mancal de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhantes ou
  • 1 - Bloco de mancal de descanso de rolamento de buchas FluoroNyliner  auto-alinhante
  • 1 - Eixo LinearRace Case 60 de aço inoxidável
  • 2 - Suportes terminais de eixo
    
Suporte terminal duplo 1VB

  • 4 - Blocos de mancal de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhantes ou
  • 2 - Blocos de mancal de descanso de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhante
  • 2 - Eixos LinearRace de  aço inoxidável Case 60
  • 4 - Suportes terminais de eixo
 
Suporte terminal duplo 1VC com mesa superior

  • 4 - Blocos de mancal de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhantes ou
  • 2 - Blocos de mancal de descanso de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhantes
  • 2 - Eixos de corrida linear Case 60 de aço inoxidável
  • 4 - Suportes terminais de eixo
  • 1 - Montagem da mesa superior com peça de trabalho e furos de fixação do conjunto do parafuso de esfera
back to top