Skip to content Skip to navigation
Unidades lineares WV (DYNALine)

Unidades Lineares WV (Dynaline)

Os deslizamentos de posicionamento WV (DYNALine) da Thomson usam uma tecnologia patenteada de suporte de parafuso. Além disso, seu sistema patenteado de tira de cobertura de plástico permite a operação em ambientes sujos, mantendo os componentes do sistema internos totalmente protegidos. A diferença entre a Série WV e a Série WM é que a primeira exige guias externos.

Visão geral

Especificações de WV (DYNALine):

Especificações/tamanho do eixo WV60 WV80 WV120
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 120 (4,7 x 4,7)
Tipo de parafuso parafuso esférico com porcas duplas parafuso esférico com porcas duplas parafuso esférico com porcas duplas
Comprimento máximo de curso: mm (pol) passo do parafuso 5, 20 mm: 11.000 (433)
passo do parafuso 50 mm:
5.000 (197)
passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433)
passo do parafuso 50 mm:
5.000 (197)
passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433)
passo do parafuso 40 mm:
5.000 (197)
Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Repetibilidade: ± mm (pol) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Velocidade máx. de entrada: RPM 3.000 3.000 3.000
Temperatura de operação: °C (°F) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176)
Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) 4.000 (899) 5.000 (1.124) passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 12.000 (2.698)
passo do parafuso 40 mm:
8.000 (1.799)
Carga dinâmica máx. (Fy): N 0 0 0
Carga dinâmica máx. (Fz): N 0 0 0
Torque dinâmico máx. (Mx): Nm 0 0 0
Torque dinâmico máx. (My): Nm 0 0 0
Torque dinâmico máx. (Mz): Nm 0 0 0
Força máx. do eixo do drive (Frd): N (lbf) 500 (112) 700 (157) 1.000 (225)
Torque do eixo do drive máx. (Mta): Nm (lbf-pol) 35 (310) 55 (487) 80 (708)
Diâmetro do parafuso: mm (pol) 20 (0,79) 25 (0,98) 32 (1,3)
Passo do parafuso: mm (pol) 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Peso: kg
da unidade com curso zero
de cada 100 mm de curso
de cada carro de transporte
4,72 (10,4)
0,55 (1,2)
1,42 (3,1)
7,95 (17,5)
0,99 (2,2)
2,25 (5,0)
18,10 (39,9)
1,94 (4,3)
4,75 (10,5)

Destaques de recursos de WV (DYNALine):

  • Insertos de canal condutor endurecidos
  • Cargas baseadas em guias externos
  • Lubrificação por graxa centralizada
  • Estas unidades precisam de guias externos
  • Porcas esféricas duplas
  • Banda de tampa plástica autoajustável
back to top