Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A guia de posicionamento SPEEDLine WH40 é um unidade a acionamento linear miniaturizada para aplicações dimensionais extremamente pequenas e compactas. Construídas com um coeficiente de atrito baixo, essas guias tornam fácil o encaixe em motores pequenos. Os selos de borracha protegem o mecanismo de sujeira, aumentando a vida útil.
Especificações/Tamanho do eixo | WH40 |
---|---|
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol.) | 40 x 40 (1,6 x 1,6) |
Tipo de correia | 10 AT 5 |
Comprimento máximo de curso: mm (pol.) |
2000 (78,7) |
Velocidade linear máxima: m/s (pol./s) |
3 (118) |
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2) | 40 (1575) |
Repetibilidade: ± mm (pol.) | 0,05 (0,002) |
Velocidade máxima de entrada: rpm (rev./s) |
1800 (30) |
Limites da temperatura de operação: °C (°F) |
0 a 80 (32 a 176) |
Carga dinâmica máxima (Fx): N (lbf) unidade completa |
315 (71) |
Carga dinâmica máxima (Fy): N (lbf) unidade completa |
450 (101) |
Carga dinâmica máxima (Fz):N (lbf) unidade completa |
600 (135) |
Torque de carga dinâmica máxima (Mx): Nm (lbf-pol.) unidade completa |
10 (89) |
Torque de carga dinâmica máxima (My): Nm (lbf-pol.) unidade completa |
30 (266) |
Torque de carga dinâmica máxima (Mz): Nm (lbf-pol.) unidade completa |
30 (266) |
Força máxima do eixo de transmissão (Frd): N (lbf) |
100 (23) |
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta): Nm (lbf-pol.) |
6 (53) |
Diâmetro da polia: mm (pol.) | 31,83 (1,25) |
Curso por volta do eixo: mm (pol.) | 100 (3,94) |
Peso: kg (lb) da unidade com curso zero de cada 100 mm de curso de cada carro |
1,19 (2,62) 0,15 (0,33) 0,28 (0,62) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
SPEEDLine WHx Mounting and Maintenance Instructions | 2035 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].