Skip to content Skip to navigation
MF-B (Movoparts): Unidades lineares orientadas por correia, guiadas por esfera

MF-B (Movoparts): Unidades lineares orientadas por correia, guiadas por esfera

Os deslizadores de atuador sem haste Movopart vem com uma opção de carro duplo. As versões de esfera guiada desta família de produtos são projetadas para fornecer média precisão, velocidade e capacidades de aplicação confiáveis com baixo atrito para posicionamento preciso.

O prolongador de capa estende a vida da capa, a qual protege o parafuso de guia de contaminantes e elimina a necessidade de ajustar a tensão conforme ela se gasta.

Visão geral

Deixe que a Thomson o Ajude a Fazer a Sua Selecção!

Especificações MF-B:

Especificações/Tamanho do eixo M55 M75 M100
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol.)  58 x 55
(2,3 x 2,2)
 86 x 75
(3,4 x 3,0)
 108 x 100
(4,3 x 3,9)
Tipo de correia:  22-STD
SM5-HP
 STD5-40 STD8-50
Comprimento máximo de curso:
mm (pol.)
7000 (276) 12000 (472) 12000 (472)
Velocidade máxima: m/s (pol./s) 5,0 (197) 5,0 (197) 5,0 (197)
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2)  40 (1575)  40 (1575)  40 (1575)
Repetibilidade: mm (pol.)  0,1 (0,004)  0,1 (0,004)  0,1 (0,004)
Velocidade máxima de entrada:
rpm (rev./s)
2850 2300 1700
Intervalo de temperatura: °C (°F) -20 a 70
(-4 a 158)
-20 a 70
(-4 a 158)
-20 a 70
(-4 a 158)
 Carga dinâmica máxima (Fx): N (lbf)
< 2,5 m/s
> 2,5 m/s
 
400 (89,9)
200 (45)
 
900 (202)
450 (101)
 
1250 (281)
625 (141)
Carga dinâmica máxima (Fy):
N (lbf)
 750 (169)  1750 (393)  4000 (899)
Carga dinâmica máxima (Fz):
N (lbf)
 750 (169)  1750 (393)  4000 (899)
Torque dinâmico de carga máxima (Mx):
Nm (lbf-pol.)
5 (44,3) 16 (142) 43 (381)
Torque dinâmico de carga máxima (My):
Nm (lbf-pol.)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Torque dinâmico de carga máxima (Mz):
Nm (lbf-pol.)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Força máx. do eixo de transmissão (Frd):
N (lbf)
 200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta):
Nm (lbf-pol.)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Diâmetro da polia: mm (pol.) 33,4 (1,3) 41,4 (1,6) 56,02 (2,2)
Curso por volta do eixo: mm (pol.) 105 (4,13) 130 (5,12) 176 (6,93)
Peso: kg (lb)
da unidade com curso zero
de cada 100 mm de curso
de carro de transporte
 
4,8 (10,6)
0,53 (1,17)
1,20 (2,65)

7,5 (16,5)
0,88 (1,94)
2,0 (4,41)

11,61 (25,6)
1,43 (3,15)
2,20 (4,85)

Recursos MF-B:

  • Robusto e confiável
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste interno patenteadas
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Suportes para interruptor de limite montados na ranhura em T
  • Cargas de impulso do carro de transporte até 5.000 N
  • Cargas de impulso do carro de transporte até 5.000 N
  • Pés de montagem modulares
  • Proteção contra lavagem
  • Vários tamanhos de sela
  • Sem deslizamento
  • Baixo torque de acionamento
  • Alta velocidade
back to top