Skip to content Skip to navigation
Unidades lineares MS (MicroStage)

Unidades Lineares MS (Micro Stage)

As mesas deslizantes lineares ultracompactas MicroStage MS da Thomson estão entre os sistemas guiados por esfera mais compactos, leves e econômicos no mercado hoje. O projeto do guia é baseado na tecnologia Super Ball Bushing® da Thomson, ideal para automação em áreas apertadas.

Visão geral

Deixe que a Thomson o Ajude a Fazer a Sua Selecção!

Especificações de MS (MicroStage):

Especificações/tamanho do eixo MS25 MS33
Tamanho do Perfil (L x A): mm 50 x 25 60 x 33
Tipo de parafuso parafuso de avanço parafuso de avanço
Comprimento máximo de curso: mm (pol) 705,5 (27,8) 704 (27,7)
Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) 0,85 (33,5) 1,02 (40,2)
Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Repetibilidade: ± mm (pol) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Precisão: mm/300 mm (pol/12 pol) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008)
Velocidade máx. de entrada: rpm 2.000 2.000
Intervalo de temperatura: °C (°F) -20 a 80
(-4 a 176)
-20 a 80
(-4 a 176)
Carga dinâmica máx. Fx: N (lbf) 17,8 (4,0) 80,1 (18,0)
Carga dinâmica máx. Fy: N (lbf) 100 (22,5) 150 (33,7)
Carga dinâmica máx. Fz: N (lbf) 100 (22,5) 150 (33,7)
Torque da carga
dinâmica máx. (Mx): Nm (lbf-pol)
1,4 (12,4) 2,8 (24,8)
Torque da carga
dinâmica máx. (My): Nm (lbf-pol)
1,3 (11,5) 2,5 (22,4)
Torque de carga
dinâmica máx. (Mz): Nm (lbf-pol)
2,7 (23,9) 5,1 (45,1)
Força máx. do eixo do drive: N (lbf) 222 (49,9) 222 (49,9)
Torque máx. do
eixo do drive: Nm (lbf-pol)
0,08 (0,71) 0,43 (3,81)
Diâmetro do parafuso de avanço: mm (pol) 6,35 (0,25) 9,53 (0,38)
Passo do parafuso de avanço:

passo em polegadas (pol)

passos métricos (mm)

0,025, 0,05, 0,062, 0,2, 0,25
0,5, 1,0, 1,5, 2,3

1,5, 2, 3

0,0625, 0,1, 0,125, 0,2
0,375, 0,5, 1,0, 1,2

2
Peso: kg (lb)
unidade com curso zero
cada 100 mm de curso
cada carro de transporte

0,47 (1,04)
0,18 (0,40)
0,07 (0,15)

0,69 (1,52)
0,31 (0,68)
0,12 (0,27)

Destaques de recursos de MS (MicroStage):

  • Montagem de trilho LinearRace duplo
  • Projeto exclusivo de segmento de rolamento
  • Parafuso de avanço ou esférico integrado
  • Ultracompacto
  • Solução completa de eixo
  • Resistente, porém leve
  • Configuração flexível de montagem
  • Baixa fricção
  • Baixo torque do drive
  • Sem deslizamento após prendimento
  • Alta precisão
  • Base de alumínio extrusado de nível aeroespacial
  • Comprimentos do curso de até 900 mm
back to top