- Home
- Produtos
- Macacos de parafuso
- Macacos de parafuso personalizados
Macacos de parafuso personalizados
Os macacos de parafuso da Nook e da Thomson se destacam em aplicações que exigem a solução "certa". No entanto, às vezes opções exclusivas fora de nossa oferta de produto padrão são necessárias. Nossos engenheiros experientes podem ajudá-lo a personalizar facilmente os macacos de parafusos para fornecer um posicionamento compacto, silencioso e preciso, melhorar o desempenho de sua máquina, reduzir seu custo e atender aos requisitos exatos de suas aplicações de carga leve a média.
Recebemos e incentivamos pedidos de produtos especializados, independentemente da quantidade ou frequência da encomenda. Nossos produtos personalizados variam de unidades únicas a requisitos de grande quantidade. Se as restrições de custo ou do projeto exigirem um pacote mais integrado, deixe nossa equipe de engenharia de aplicação ajudá-lo a simplificar seu projeto.
Opções de personalização disponíveis
Conjunto
- Acessórios para diferentes posições de instalação
- Acessórios para montagem do motor
- Modificações para atender às exigências de aplicações/ambientações específicas (alimentação e bebidas, médicas etc.)
- Cores especiais (todas as cores do sistema RAL disponíveis)
Porcas
- Diâmetro externo do corpo da porca esférica e características especiais (cilíndrico, quadrado, chaveta, roscas em V)
- Furos e planos de flange modificados
- Orifício da porta de lubrificação
- Limpadores para ambientes agressivos
- Sistemas de retorno de baixo ruído
- Sistema integrado de porcas de segurança
- Capacidade de carga elevada
Parafusos
- Maior precisão de avanço
- Material especial
- Proteção de parafusos (coberturas sanfonadas e coberturas de bandas de molas em espiral)
Configurações de parafusos/mancais
- Usinagem final por desenho do cliente
- Planos, chavetas e orifícios passantes
- Comprimentos estendidos
Revestimentos especiais
- Revestimento em cromo
- Revestimento de fosfato de manganês
- Óxido preto