Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Controles disponíveis para a operação da coluna de elevação simples ou operação síncrona de duas colunas de elevação equipadas com codificadores
Controle pequeno e leve operado através de um pingente de controle (encomendado à parte)
Fins de Curso Eletrônicos (ELS) integrados param a coluna de elevação automaticamente ao final do curso ou no meio do curso
Não há necessidade de fiação para o controle, já que todas as ligações são feitas através de plugues
Especificações de Desempenho
Parâmetro
DCG-154
DCG-254
Voltagem de entrada: VAC
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
Frequência de entrada: HZ
50/60
50/60
50/60
50/60
Tensão de saída: VDC
24
24
24
24
Corrente de saída, máx: A
4,8
4,8
2 x 4,8
2 x 4,8
Limites da temperature
de operação: °C
+5 a +45
+5 a +45
+5 a +45
+5 a +45
Ciclo de trabalho máx.
@ 25°C*: 25%
10
10
10
10
Tempo de funcionamento
máximo: s
90
90
90
90
Peso do controle: kg
0.6
0.6
1.9
1.9
Classe de proteção
isolamento duplo
isolamento duplo
isolamento duplo
isolamento duplo
Fins de curso eletrônicos
sim
sim
sim**
sim**
Certificados
CE
CE
CE
CE
Número da Peça
DCG24-1U-0154
DCG24-1U-0154
DCG24-2U-0254
DCG24-2U-0254
* O controle vai se desligar se o ciclo de trabalho for ultrapassado e se redefinir automaticamente quando esfriar.
** O DCG-254 monitora os pulsos do codificador e não as correntes do motor. Se os pulsos chegarem muito lentamente ou não chegarem, ele vai parar o movimento da coluna de elevação.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].