Skip to content Skip to navigation
Colunas de Elevação LC1600

Colunas de Elevação LC1600

A nova coluna de elevação LC1600 da Thomson é uma solução de movimento linear ideal para aplicações que requerem leveza e um baixo fator de ruído. 

A extrusão de duas peças com 1600 N de capacidade de carga é ideal para aplicações sensíveis ao custo onde a relação extensão/retração não é tão crítica.

 A LC1600 possui a tecnologia de drive Whispertrak™ da Thomson, resultando em um funcionamento extremamente silencioso e suave.

Chaves de limite eletrônico e a proteção de meio de curso também trabalham para proteger sua aplicação valiosa e o ambiente ao redor.

As unidades LC1600 vêm de fábrica com furos de fixação pré perfurados para uma instalação fácil. Uma vez instalado, nenhuma manutenção é necessária.

Visão geral

Especificações de Desempenho LC1600

Parâmetro LC1600
Carga máxima: N (lbf) 1600 (360)
Carga máxima de torque,
dinâmico / estático: Nm (lbf - pol.)
200 / 500 (1,770 / 4,425)
Velocidade, sem carga / com
carga máxima: mm/s (pol/s)
11 / 6.5 (0.43 / 0.26)
Voltagens de entrada disponíveis: VDC 24
Comprimentos padrão de curso (S): mm (pol) 200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16)
Limites da temperatura de operação: °C (°F) 0 a +40 (32 a 104)
Ciclo de trabalho em
carga total @20ºC (68°F): %
10
Tempo de funcionamento máximo: s 60
Nível máximo de som: dB 45
Seção cruzada: mm2 (pol2) 1.5 (0.0023)
Comprimento padrão do cabo: mm (pol.)
versão LX
versões NX e NE

900 (35.4)
1900 (75)
Classe de proteção IP44

Especificações Gerais LC1600

Parâmetro LC1600
Tipo de parafuso trapezoidal
Restringido internamente sim
Substituição manual não
Frenagem dinâmica sim
Freio sim
Fim da proteção de curso Fins de curso eletrônicos (ELS)
Proteção de meio de curso sim
Proteção do motor não
Conexão do motor cabo
Conector do motor
versão LX
versões NX e NE

condutores móveis
Molex plugue de 8 pinos
Certificados CE
Opções ELS
retorno da posição do codificador
Controles Compatíveis
DCG-154
DCG-254

operação de uma única unidade
operação sincronizada de duas unidades

Recursos e Benefícios LC1600

  • Para aplicações de automação médica e ergonômica
  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Baixo peso e operação extremamente silenciosa
  • Tecnologia de drive Thomson WhisperTrak™
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Não necessita de manutenção
  • Frenagem dinâmica e freio de retenção de carga
  • Fins de curso eletrônicos e proteção de meio de curso
Localizar um produto

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Controles

Série de Controle DCG

DCG Control Series

  • Controles disponíveis para a operação da coluna de elevação simples ou operação síncrona de duas colunas de elevação equipadas com codificadores
  • Controle pequeno e leve operado através de um pingente de controle (encomendado à parte)
  • Fins de Curso Eletrônicos (ELS) integrados param a coluna de elevação automaticamente ao final do curso ou no meio do curso
  • Não há necessidade de fiação para o controle, já que todas as ligações são feitas através de plugues
Especificações de Desempenho
Parâmetro DCG-154 DCG-254
Voltagem de entrada: VAC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Frequência de entrada: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensão de saída: VDC 24 24 24 24
Corrente de saída, máx: A 4,8 4,8 2 x 4,8 2 x 4,8
Limites da temperature
de operação: °C
+5 a +45 +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45
Ciclo de trabalho máx.
@ 25°C*: 25%
10 10 10 10
Tempo de funcionamento
máximo: s
90 90 90 90
Peso do controle: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Classe de proteção isolamento duplo isolamento duplo isolamento duplo isolamento duplo
Fins de curso eletrônicos sim sim sim** sim**
Certificados CE CE CE CE
Número da Peça DCG24-1U-0154 DCG24-1U-0154 DCG24-2U-0254 DCG24-2U-0254

* O controle vai se desligar se o ciclo de trabalho for ultrapassado e se redefinir automaticamente quando esfriar.
** O DCG-254 monitora os pulsos do codificador e não as correntes do motor. Se os pulsos chegarem muito lentamente ou não chegarem, ele vai parar o movimento da coluna de elevação.

back to top