Skip to content Skip to navigation
Colunas de Elevação LC3000

Colunas de Elevação Thomson LC3000

A Coluna de Elevação LC3000 da Thomson dá à sua aplicação uma solução simples e completa - perfeita para aplicações de automação médica e ergonômica.

Feito com uma extrusão de três peças, 3000 N de capacidade de carregamento e um mecanismo deacionamento de rolamento, o LC3000 proporciona uma elevada capacidade de carga e carregamento de momento alto.

Seu design estético de extrusão de alumínio anodizado elimina a necessidade de encobrir ou cobrir. Ele ainda atende aos requisitos materiais para a maioria das aplicações médicas.

As unidades LC3000 vêm de fábrica com interruptores integrados de limite de fim de curso e furos de fixação pré perfurados para uma instalação fácil. Uma vez instalado, nenhuma manutenção é necessária.

Visão geral

Especificações de Desempenho LC3000

Parâmetro LC3000
Carga máxima: N (lbs) 3000 (674.43)
Carga máxima de torque, dinâmico / estático:
 Nm (lbf - pol.)
400 / 500 (3,540 / 4,425)
Velocidade, sem carga / com carga máxima:
mm/s (pol/s)
8 / 6 (0.31 / 0.24)
Voltagens de entrada disponíveis: VDC 24
Curso de pedido mínimo (S): mm (pol) 200 (7.87)
Curso de pedido máximo (S): mm (pol) 400 (15.75)
Limites da temperatura de operação: °C (°F) 0 a +40 (32 a 104)
Ciclo de trabalho em carga total @
20ºC (68°F): %
10
Tempo de funcionamento máximo: s 60
Seção cruzada: mm2 (pol2) 1.5 (0.0023)
Comprimento padrão do cabo: mm (pol) 1900 (75)
Classe de proteção IP44

Especificações Gerais LC3000

Parâmetro LC3000
Tipo de parafuso parafuso esférico
Restringido internamente sim
Substituição manual não
Frenagem dinâmica não*
Freio sim
Fim da proteção de curso interruptores de limite de fim de curso
Proteção de meio de curso não*
Proteção do motor não*
Conexão do motor cabo
Conector do motor Molex plugue de 8 pinos
Certificados CE
Opções retorno da posição do codificador
Controles Compatíveis
DCG-180
DCG-280

operação de uma única unidade
operação sincronizada de duas unidades

* Frenagem dinâmica, proteção de meio de curso e proteção do motor são fornecidos quando usado com o controle DCG.       

Recursos e Benefícios LC3000

  • Para aplicações de automação médica e ergonômica
  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Baixo peso e operação silenciosa
  • Drive de rolamento de operação suave
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Comprimento retraído curto
  • Não necessita de manutenção
  • Freio de retenção de carga
  • Interruptores integrados de limite de fim de curso
back to top