LC2000N24-600441NE

LC2000N24-600441NE
LC2000N24-600441NE

Lifting Column, LC, Parafuso de avanço telescópico Drive, 24 Vcc, 600 mm Stroke, 2000 N, Encoder

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Baixo peso e operação silenciosa
  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Livre de manutenção
  • Comprimento retraído muito curto
  • Freio de retenção de carga
  • Interruptores integrados de limite de fim de curso
  • EMC recognized for medical applications

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]441 mm
[S]600 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Cable length2000 mm
Cabo e conector1900mm Cable with Molex Connector 
Cabo e conectorMolex 8 pin plug 
DriveParafuso de avanço telescópico 
FeedbackEncoder 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke600 mm
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tensão24 Vcc 
Weight13 kg

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica2000 N
Classificação de percurso com carga total15 mm/s
Classificação de percurso sem carga19 mm/s
Duty Cyle15 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?