XSRA-48-TU

XSRA-48-TU
XSRA-48-TU

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Extrarrígido, Tubular (TU), Pré-furo (PD), Classe XL, Ductile iron powder epoxy coated, Steel Shaft, Corte à medida (CTL), 184 in Longo, Usar com 3 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • O suporte de eixo mais resistente à deflexão de todos os suportes da Thomson.
  • Eixo 60 Case classe XL incluído
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.
  • Aparafuse o conjunto na máquina pela parte de cima através do flange de suporte.
  • Use only with XR Ball bushing bearings.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]6 in
[A2]1.25 in
[d] Eixo, diâmetro nominal3 in
[E1]4.25 in
[F]1 1/4 x 3/4 DP 
[F1]1.3125 in
[H]4 in
[H] Tolerância+0.000/-0.001 in 
[N]11/16 in 
[X] Dim6 in
[Y]2 in
Comprimento184 in 
Parafuso recomendado5/8 in