XPBO48OPN

XPBO48OPN
Rolamentos rígidos XR Extra

XR, Bloco de descanso do rolamento Rigid Ball Bushing, 3.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2474.11 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 21.285,20 mm (838,000 in)
A2 1.397,00 mm (55,000 in)
B 18.415,00 mm (725,000 in)
B1 10.490,20 mm (413,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 177,80 mm (7,000 in)
E2 149.225,00 mm (5.875,000 in)
H 889,00 mm (35,000 in)
H1 149.225,00 mm (5.875,000 in)
N 1.676,40 mm (66,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo XL
Peso 24,948 kg / 55 lbs
Diâmetro nominal 76,200 mm / 3 in
Comprimento 184,150 mm / 7,25 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 44.482,216 N / 10000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?