XPBO32OPN-DP

XPBO32OPN-DP
XPBO32OPN-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Extra Rigid, 2 in, Aberto, Dry Pack (DP); Usar com 2 in Diameter Classe XL Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe XL
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]6 in
[A2]3.75 in
[Alpha] Ângulo54 °
[B]4.88 in
[B1]2.63 in
[d] Eixo, diâmetro nominal2 in
[E]1 in
[E1]5 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]3.75 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.88 in
[H]2.375 in
[H1]3.875 in
[N]0.53 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenAberto 
Lubrication OptionDry Pack (DP) 
MaterialSteel; Plastic; Rubber 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse XL 
Weight18 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica4500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?