XA243848SS - Prodotto obsoleto

Produto XA243848SS agora é um item obsoleto.

XA243848SS
XA243848SS

Linear Bearing, Ball Bushing only, Extra Precision Steel, 1.5 in, Fechado, Sem autolimpante, Aço inoxidável, XA Grade, Obsolete


  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo2.980 / 3.000 in 
[C1]2.397 / 2.415 in 
[C2] Mín.0.086 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[D] Recommended Housing Bore2.3750 / 2.3760 in 
[D], Nominal2.375 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionAço inoxidável 
GradeXA Grade 
MaterialSteel 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486316725 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max600 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight1.4 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica539 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?