SB24

SB24
Suporte na extremidade, polegada

Suporte na extremidade, polegada, 1.500 in Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$84.93 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 4.7500
[A2] 2.0000
[B] 1.2400
[dia] 1.5000
[E] 3.5000
[H] 2.0000
[H1] 3.5000
[H2] 0.5000
[N] 0.3400

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Ferro maleável
Diâmetro 38 mm / 1,500 in
Peso 2,600

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?