WM48 - Prodotto obsoleto

Produto WM48 agora é um item obsoleto.

WM48
WM48

Shaft Support, Intermittent Support, Waymount, Usar com 3 in Diameter Shaft, Obsolete


  • Projetado para ser usado com mancais RoundWay. Dois ou mais podem ser usados para fornecer suporte e ajuste intermitente em todo o comprimento do eixo. Ao contrário de trilhos de suporte do eixo, os suportes Waymount não permitem a passagem longitudinal de mancais Ball Bushing do tipo aberto. Quando for necessário o deslocamento pelos suportes Waymount, os mancais Roundway devem ser usados.
  • Parafuso de base [F] a ser fornecido pelo cliente
  • Parafuso de fixação ao eixo [G] e arruela fornecidos com o suporte Waymount

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.38 in
[B]3.375 in
[C]0.75 in
[d] Eixo, diâmetro nominal3 in
[E]2.63 in
[F]0.66 in
[G]5/8-18 bolt and washer 
[H]4.31 in
[J] Ajuste total1/8 in
[K] Ajuste total1/8 in
[L]5 in
[M]2.25 in
[N]1.63 in
[P]1.5 in
[W]6.75 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Número UPC662486103301 
Support StyleWaymount 
Weight10.2 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?