RW48V

RW48V
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$8342.96 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 127,00 mm (5,000 in)
B 584,20 mm (23,000 in)
C 279,40 mm (11,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 304,80 mm (12,000 in)
E2 101,60 mm (4,000 in)
F 3.937,00 mm (155,000 in)
F1 3.175,00 mm (125,000 in)
G 1.600,20 mm (63,000 in)
K 1.752,60 mm (69,000 in)
L 16.992,60 mm (669,000 in)
M 10.795,00 mm (425,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 40,823 kg / 90 lbs
Diâmetro nominal 76,200 mm / 3 in
Comprimento 279,400 mm / 11 in
Altura 169,926 mm / 6,69 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 155.687,757 N / 35000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?