WM12D020-06100-07365-CL0000-26

WM12D020-06100-07365-CL0000-26
WM12D020-06100-07365-CL0000-26

Linear Unit, WM120, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 6100 mm Stroke, 7365 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot7365 mm
Smáx (lançamento)6100 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm