91104419

91104419
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT M8 DIN 508-10

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$5.22 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 15,000 mm (0,59 in)
B 10,000 mm (0,39 in)
C 6,000 mm (0,24 in)
D 12,000 mm (0,47 in)
E_CHAR M8
F 15,000 mm (0,59 in)

Especificações

Especificação Valor
Para diâmetro do sensor M53

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?