WM12D010-03500-04375-AN0000-18

WM12D010-03500-04375-AN0000-18
WM12D010-03500-04375-AN0000-18

Linear Unit, WM120, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 3500 mm Stroke, 4375 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot4375 mm
Smáx (lançamento)3500 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm