WH12Z260-08900-10267AZ-0762

WH12Z260-08900-10267AZ-0762
WH12Z260-08900-10267AZ-0762

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 8900 mm Stroke, 10267 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot10267 mm
Smáx (lançamento)8900 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm