WH12Z260-08100-08705-BN0000-22

WH12Z260-08100-08705-BN0000-22
WH12Z260-08100-08705-BN0000-22

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 8100 mm Stroke, 8705 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot8705 mm
Smáx (lançamento)8100 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type50ATL10 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuideDisco 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)120 x 110 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Right Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight155.3 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2308 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?