WH12Z260-06450-07355-BZ0300-88

WH12Z260-06450-07355-BZ0300-88
WH12Z260-06450-07355-BZ0300-88

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 6450 mm Stroke, 7355 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 300 mm between carriages, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador300 mm
Ltot7355 mm
Smáx (lançamento)6450 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm