WH12Z260-05550-06155MN-0000S2

WH12Z260-05550-06155MN-0000S2
WH12Z260-05550-06155MN-0000S2

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 5550 mm Stroke, 6155 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, Enhanced Wash Down Protection, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot6155 mm
Smáx (lançamento)5550 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm