WH12Z260-03350-04305-AZ0350-35

WH12Z260-03350-04305-AZ0350-35
WH12Z260-03350-04305-AZ0350-35

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 3350 mm Stroke, 4305 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 350 mm between carriages, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador350 mm
Ltot4305 mm
Smáx (lançamento)3350 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm