WH12Z260-03091-04650-AZ0954-46

WH12Z260-03091-04650-AZ0954-46
WH12Z260-03091-04650-AZ0954-46

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 3091 mm Stroke, 4650 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 954 mm between carriages, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador954 mm
Ltot4650 mm
Smáx (lançamento)3091 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm